DIN 3015に準拠したクランプ

DIN 3015に準拠したクランプ

DIN 3015 に準拠したクランプは、静荷重および動荷重を受けるパイプを取り付けるための洗練されたモジュラーシステムです。
これにはいくつかの利点があります:
  • 衝撃、振動、騒音の減衰、エラストマーインサートの使用によるパイプ公差の補正
  • リブ付きクランプボディで高い強度を確保
  • 一個の深絞りパーツからできた溶接プレート
  • 十分な表面保護が施されたスチール部品
  • プラスチック部品のクランプ効果による確実な頭上設置
  • C マウントレールに取り付け可能、溶接用バー付きもあり
  • 取付レールナットの効率的なプラグ/ボルト取り付け
  • すっきりと整頓されたケーブル配線
  • DIN 3015 の全製品範囲をワンストップで提供
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Pipe ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm]
全て選択 選択をリセット
Series DIN3015
全て選択 選択をリセット
Material, clamping elements
全て選択 選択をリセット
Size DIN 3015
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Clamps to DIN 3015
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
製品カタログ EN

(1.68 MB)