比例式圧力逃しバルブ PDB-6l

PDB-6I シリーズの比例圧力リリーフバルブは、直動式の圧力安定化バルブで、最大圧力700 barおよび最大流量25 l/minに適しています。コンパクトで軽量な設計に加え、優れた気密性、リニア圧力-流量曲線を備えています。
  • 最大作動圧力:1000 bar
  • 最大流量:25 l/min
  • サイズ:500/700 bar:DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 規格に準拠したサイズ6、1000 bar:Bieri規格に準拠したサイズ6
SKU
GP_1000422278
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
材料番号 4487130
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
材料番号 4487214
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
材料番号 4487226
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
材料番号 4487227
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
材料番号 4590611
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
材料番号 4590612
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
材料番号 4590613
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
材料番号 4590614
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア