OLFBD – オフラインフィルタ

オフラインフィルタ OLFBDは、油圧および潤滑油の精密フィルタリング、システムからの水の除去のための、モータポンプアセンブリのない小型の固定式フィルタユニットです。
 
フィルタエレメントを流れる方向は自由に選択可能 (内側から外側へ、または外側から外側へ)。
 
産業用および車載用油圧および潤滑システムに使用されます。

  • コンポーネントやフィルタの寿命の改善
  • フィルタエレメントを通過する流れの方向は問いません
    (内から外へ、または外から内へ)
  • 冷却フィルタリング回路からオフラインフローを引き込みます
  • フィルタエレメントに設けられたオリフィスにより、抽出量が制限される
    (機械的に部品を動かすことはありません)
  • 流量 : 最大 5 l /分、その他はお問い合わせください
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000444965
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
OLFBD-20-A-N-Z
材料番号 3504645
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
目詰まりインジケータ:
Z= なし (SF)
接続サイズ:
接続なし
接続タイプ:
ネジ (インチ、ISO 228)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
製品カタログ JA

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
製品カタログ EN

(0.67 MB)