OLF 5 – オフラインフィルタ

OLF 5のコンパクトな定置式の流体ケアユニットは、バイパスフロー中の油圧作動・潤滑オイルの精密ろ過のために使用されます。モーターポンプユニットの様々な版も入手可能です。トップローダーバリアントは、「上から」エレメントを取り外す(工具不要のエレメント交換)ことを特徴とします。

OLF 5は、風力で工作機械、プラスチック粉砕機、モバイル式機器などで使用されます。

  • 流量:最大15 l/min
  • 作動圧力:最大4.5 bar
  • コンポーネントおよびシステムフィルターの使用寿命の延長
  • 機器の可用性の向上
  • オイル交換期間の延長
  • コンパクトな設計による最小スペース要求
  • 高いサービス快適性
  • これらのエレメントの高い粒子吸収能力(オプションとして水も利用可能)
  • 焼却可能性による環境にやさしいエレメント廃棄処理
SKU
GP_1000444963
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
材料番号 3016357
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
材料番号 3016360
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
材料番号 3016394
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
材料番号 3016896
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
材料番号 3018362
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
材料番号 3019643
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
材料番号 3023268
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
材料番号 3025494
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
材料番号 3025762
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
材料番号 3029680
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
材料番号 3032796
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
材料番号 3033373
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
材料番号 3037318
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
材料番号 3037751
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
材料番号 3039242
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
材料番号 3039604
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
材料番号 3040945
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
材料番号 3041037
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-120-M-Z-E
材料番号 3041050
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
OLF-5-S-200-U-Z-E
材料番号 3041809
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
バイパス:
3.5 bar
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OLF5 OffLine Filter
製品カタログ JA

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
製品カタログ EN

(2.09 MB)