'OLF 15/30/45/60 - オフラインフィルタ' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
<div>OLF 15/30/45/60シリーズのオフラインフィルタは、大量の油を扱う油圧および潤滑システムで定常的に使用するための堅牢なバイパスフローユニットです。このフィルタに使用されているディミクロンエレメントは、特に高い汚染保持能力と環境に優しい廃棄方法 (焼却可能) として注目されています。</div><div><ul><li>ハウジングの容積 : 最大 78 l</li><li> 使用圧力 : 最大 6 bar</li><li> コンポーネントやフィルタの寿命の改善</li><li> 機械の稼働率の向上</li><li> オイル交換間隔の延長</li><li>サービスの利便性の高さ</li><li>エレメントの高い汚染保持能力</li><li> エレメントは焼却できるため、環境に配慮した廃棄が可能</li></ul></div>
商品カテゴリー
OLF 15/30/45/60シリーズのろ過ユニットは、オイル量が多い油圧作動・潤滑システムにおける定置式アプリケーションのためのロバストオフラインフィルターです。<br />オプションとして組み込まれた流体センサー技術は、オイル中の固体汚染物、水飽和率および温度を同時監視することができます。測量および分析結果は、機器ディスプレーにグラフおよび表形式で表示されまたはネットワーク/モバイル接続を介してCloud Connectによりさらに処理されることができます。<ul><li class="libreak">箱の容量:最大78 l</li><li class="libreak">作動圧力:最大6 bar</li><li class="libreak">コンポーネントおよびシステムフィルターの使用寿命の延長</li><li class="libreak">機器の可用性の向上</li><li class="libreak">オイル交換期間の延長</li><li class="libreak">高いサービス快適性</li><li class="libreak">これらのエレメントの高い汚染物捕集能力</li><li class="libreak">焼却可能性による環境にやさしいエレメント廃棄処理</li></ul>
2
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他のマガジン記事を読む 規格に準拠したソリューションの導入を支援するパートナーをお探しですか?当社は、訓練を受けた従業員の専門知識と長年の経験を活用し、お客様をサポートいたします。当社は問題の分析、設計、ソリューションの文書化でお客様をサポートし、設置および試運転後も広範なサービスポートフォリオを提供いたします。
お問い合わせ先 HYDACは最も安全性を高める製品をお客様に提供 爆発から保護し、怪我や死亡事故を防ぐために、さまざまな技術的および組織的な対策を講じることができます。この目的のため ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ