丸鋼ボルトクランプ DIN 3570
DIN 3570 に類似したスチール製ストラップクランプは、熱膨張を伴うパイプや大型タンクの締結に特に適しています。
パイプはしっかりと固定するか、スライドするためのクリアランスを設けて固定します。
HY-ROS の U ボルトクランプは、U ボルトとナット、パイプサポートで構成されています。パーツは単体でも入手可能です。
パイプサポートにはショートモデルとロングモデルがあります。
スチール製ストラップクランプは、パイプ径 17.1 ~ 762 mm まで、23 種類のサイズがあります。
パイプはしっかりと固定するか、スライドするためのクリアランスを設けて固定します。
HY-ROS の U ボルトクランプは、U ボルトとナット、パイプサポートで構成されています。パーツは単体でも入手可能です。
パイプサポートにはショートモデルとロングモデルがあります。
スチール製ストラップクランプは、パイプ径 17.1 ~ 762 mm まで、23 種類のサイズがあります。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
製品カタログ
JA
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
製品カタログ
EN
(0.55 MB)