オーバルクランプ

オーバルクランプ

楕円形のクランプは、ケーブル、ホース、ガス、オイル、潤滑ラインを固定するための
安価なソリューションです。
特殊な設計のため設置スペースが小さく、迅速な設置が可能です。パイプやラインはプレテンションにより確実にクランプされ、カバープレートによって高い安定性が確保されます。フィルムヒンジ
は 2 つのクランプハーフを接続します。これはボルトや溶接スタッド M6 を使って締め付けます。
直径 6 mm から 22 mm まであり、楕円形のクランプに異なる直径のパイプを組み合わせることができます。
金属部品はステンレススチール製もあります。

続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HYDAC Clamps
製品カタログ JA

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
製品カタログ EN

(0.53 MB)