フラットスチール製ボルトクランプ DIN 3567
DIN 3567 フラットスチールボルトクランプは、油圧用途以外ではパイプシステムの取り付け部品として使用されます。
20 mm から 500 mm まで 32 種類のサイズがあります。
20 mm から 500 mm まで 32 種類のサイズがあります。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
製品カタログ
JA
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
製品カタログ
EN
(0.55 MB)