DIN 3016に準拠したクランプ

DIN 3016に準拠したクランプ

トング付き締め付けクランプは、パイプやフレキシブルライン、ケーブル、デバイスなどの取り付けに使用します。
このクランプは調整可能なスチール製バンドで構成され、フォームロック接続とバンド端の補強が施されています。
この端部分は、非常に高い機械的負荷がかかっても、クランプが引き抜かれたり緩んだりするのを防ぎます。
オプションのエラストマープロファイルは、クランプと被締結体間のフォームロック接続を改善します。また、消音効果もあり、振動や衝撃を緩和し、接触腐食から保護します。
締め付けクランプは拡張された状態で納品されます。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。