cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
Bueguクランプ
Buegu クランプは、直径 6 ~ 32 mm のシングルラインおよびペアライン用に設計されています。
このクランプは、直径の異なる 2 本 1 組のラインにも使用できます。
ラバー製のボディにより、クランプは特に吸音性と制振性に優れています。クランプのスチール部分はステンレススチール製もあります。クランプの特別な設計により、永久的なトルクが保証され、その結果、ラバー製ボディの明確な圧縮が保証されます。
続きを読む
表示を減らす
申し訳ございません。
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。