電動油圧ステアリング
現代の自動車は、ますます大きな負荷に対応することが求められています。さらに、多軸車では、より高い柔軟性と操縦性が要求されます。そこで活躍するのが、アクティブ電動油圧式アドバンストステアリングです。補助車軸は、車両固有のステアリング戦略に従って、メインのステアリングシステムを介して操縦されます。
ステアリング軸間の機械的な接続は必要ありません。ステアリングのすべての動作状態を監視する統合安全機能により、システムエラーが認識され、適切な安全反応が発動されます。検出されたエラーは、診断用インターフェイスを介してサービス用に読み出すことができます。
本製品の利点
- 特定の車両に適したパラメータ設定
- ティア磨耗の低減
- 最適な横力による高い走行安定性
- 同回転または逆回転のステアリングによる最高の操縦性
- リアスイベルの最小化
- 車の使用プロファイルに合わせた調整