MFU 15 – モバイルフィルタリングユニット
MFU 15 モバイルフィルタリングユニットは、油圧システムの充填、小型油圧システムのフラッシング、バイパスフローでの洗浄のためのポータブルサービスユニットとして使用されます。固体粒子の汚染と自由水をフィルタエレメントで除去することができます。また、MFU15には、CS 1000ContaminationSensorを取り付けることができます。これにより、オイル中の固体粒子の混入も同時にモニターすることが可能になりました。清浄度クラスの結果は、ISO、SAE、または NAS の分類に従って表示されます。
- コンポーネントやシステムフィルタの寿命の改善
- オイル寿命の向上
- 機械の稼働率の向上
- 簡単な操作
- コンパクト設計
- ドライランプロテクションを内蔵
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428038
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
MFU-15E9-SM-FE
材料番号 4263416
|
|
||||||||
|
MFU-10P9-SM-FE
材料番号 4263417
|
|
||||||||
|
MFU-15S9-SN-FE
材料番号 4269896
|
|
||||||||
|
MFU-15S9-SM-FE
材料番号 4304322
|
|
||||||||
|
MFU-15E9-SD-FE
材料番号 4345804
|
|
||||||||
|
MFU-10P9-SK-FE
材料番号 4361080
|
|
||||||||
|
MFU-15S9-SAM-FE
材料番号 4868786
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

MFU 15 MobileFiltration Unit
製品カタログ
JA
(1.81 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
製品カタログ
EN
(2.16 MB)