MCS 1000
金属汚染センサーMCS 1000は、潤滑液中の金属固体粒子の汚染を記録するために使用されます。粒子は、センサーのコアを形成するコイルシステムで、誘導測定手順に従って判定されます。200 µmより大きな金属(強磁性および非強磁性)粒子を検出します。MCS 1000は、システムの継続的な状態監視に使用され、差し迫った損害を示します。このため、このセンサーは状態をベースにしたメンテナンスのための信頼できる機器となります。風力発電所のギア駆動、大型ギアボックス(船舶用ギアボックス、定置型・モバイル式油圧機器用ギアボックス)の監視、試験台で用いられます。
- 金属粒子の測定(強磁性および非強磁性):
- 強磁性(Fe)粒子: > 200 μm
- 非強磁性(nFe)粒子: > 400 μm - 流量:10~200 l/min
- 作動圧力:最大20 bar
- ギアの損傷の兆候を早期に検出
- 費用がかかるシステム故障を回避
- 視覚センサーの補完に最適
- 各種アダプターを利用できるため、センサーをシステムに簡単に組み込むことが可能
SKU
さらに
GP_1000490745
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
MCS 1000
|
MCS1510-5-0/-000
材料番号 3435425
|
|
||||||||
|
MCS1410-2-0/-000
材料番号 3587168
|
|
||||||||
|
MCS1310-1-0/-000
材料番号 3665658
|
|
||||||||
|
MCS1570-5-1/-000
材料番号 3713160
|
|
||||||||
|
MCS1320-1-0/-000
材料番号 4459025
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MCS1000 MetallicContamination Sensor
製品カタログ
JA
(1.66 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor
製品カタログ
EN
(1.66 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
製品カタログ
JA
(0.93 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
製品カタログ
EN
(0.93 MB)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
製品カタログ
JA
(1.3 MB)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
製品カタログ
EN
(1.3 MB)