LVU

HYDACのLowViscosity ユニット LVU-CD-10は、オフラインで二段階のフィルタリングを行うことを目的としています。ディーゼル燃料に含まれる固体粒子汚染と自由水を除去します。LowViscosity Unit LVU-CD-10を使用することにより、システム内の汚染を最小限に抑え、高価なシステムのダウンタイムを防ぐことができます。また、ディーゼル燃料を早期に高価に廃棄する必要もありません。

LowViscosity Unit LVU-CD-40 は、密度が950 kg/m未満のディーゼル燃料用の脱水ユニットです3。脱水は合体原理で行われ、小さな水滴は合体ユニットで大きな水滴となり、重力の力でディーゼル車から分離されます。LowViscosity Unit LVU-CD-40 は、バイパスフローに設置されますが、オプションのプレフィルタにより、ディーゼル燃料の移送ユニットとして使用することも可能です。
  •  システム稼働率の向上
  •  コストパフォーマンスの高い脱水方法
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000421115
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
材料番号 3992032
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
材料番号 4024213
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ JA

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(1.1 MB)