HTT 8200

お客様別のOEM製品で、とても大量に使用する場合
(最小発注量500個)

HTT 8000シリーズの温度トランスミッターは、特にモバイルアプリケーションなどのOEMアプリケーション向けに開発されました。この製品はシリコン半導体装置とそれに対応する評価用電子機器をベースにしています。
流体に接するすべての部分はステンレススチール製で、溶接されています。
  最新のコントローラーへの統合用に、標準アナログ出力信号は例えば4~ 20 mA、0~5 V、1~6 Vまたは0~ 10 Vが利用できます。
レシオメトリック出力信号も利用できます。
電気接続用に、各種接続プラグが内蔵されています。
  600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、HTT 8000は過酷な条件下での使用に最適です。

  • 精度: ≤ ± 1.5 % FS typ.
  • とてもコンパクトな設計
  • 卓越したEMC特性
  • 長期安定性
SKU
GP_1000266394
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
製品カタログ JA

(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
製品カタログ EN

(0.72 MB)