HTT 1200
お客様別のOEM製品で、とても大量に使用する場合
(最小発注量500個)
(最小発注量500個)
HTT 1000はデジタル温度トランスミッターで、特に設置スペースが非常に限られているモバイルアプリケーションなどで大量に利用する場合を想定して開発されました。
PT 1000とそれに対応する評価用電子機器をベースにした温度センサーにより、-25℃から+125℃までの温度を測定することができます。
すべての標準出力信号、4~ 20 mA、0~5 V、1~10 Vなど。10 Vが最新のコントローラーへの統合用に利用できます。レシオメトリック出力信号も利用できます。
電気接続のために、さまざまな内蔵コネクターだけでなく、多様なケーブルソリューションが装置に用意されています。
600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、HTT 1000は過酷な条件下での使用に最適です。
- 精度: ≤ ± 1.0 % FS typ.
- とてもコンパクトな設計
- 卓越したEMC特性
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371068
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
材料番号 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
材料番号 930700
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
操作/メンテナンス説明書
JA
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
操作/メンテナンス説明書
EN
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
製品カタログ
JA
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
製品カタログ
EN
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
製品カタログ
JA
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
製品カタログ
EN
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(11.53 MB)