HTS 8200
お客様別のOEM製品で、とても大量に使用する場合
(最小発注量500個)
(最小発注量500個)
温度スイッチHTS 8000シリーズは、特にモバイルアプリケーションなどのOEM市場向けに開発されました。この製品はシリコン半導体装置とそれに対応する評価用電子機器をベースにしています。 流体に接するすべての部分はステンレススチール製で、溶接されています。
トランジスター出力は、N/C機能またはN/O機能のいずれかを選択することができます。
HTS 8000のスイッチおよびスイッチバックポイントは、お客様の仕様に合わせて工場で設定されます。
電気接続用に、各種接続プラグが内蔵されています。 600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、HTS 8000は過酷な条件下での使用に最適です。
- 精度: ≤ ± 1.5 % FS typ.
- とてもコンパクトな設計
- 卓越したEMC特性
- 長期安定性
SKU
さらに
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
HTS 8200
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
製品カタログ
JA
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
製品カタログ
EN
(0.7 MB)