HNS 500

SKU
GP_1000189333
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
測定範囲 [mm]
全て選択 選択をリセット
スイッチ出力
全て選択 選択をリセット
追加インターフェース
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
HNS 526-2-0280-000-F
材料番号 922650
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
280
スイッチ出力:
2
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-3-0280-000-F
材料番号 922651
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
280
スイッチ出力:
1
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-2-0480-000-F
材料番号 922652
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
480
スイッチ出力:
2
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-3-0480-000-F
材料番号 922653
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
480
スイッチ出力:
1
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-2-1600-000-F
材料番号 922654
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
1600
スイッチ出力:
2
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-3-1600-000-F
材料番号 922655
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
1600
スイッチ出力:
1
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-2-4000-000-F
材料番号 922656
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
4000
スイッチ出力:
2
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-3-4000-000-F
材料番号 922657
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
4000
スイッチ出力:
1
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-2-6400-000-F
材料番号 922658
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
6400
スイッチ出力:
2
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HNS 526-3-6400-000-F
材料番号 922659
ディスプレイ:
はい
測定原理:
超音波
測定範囲 [mm]:
6400
スイッチ出力:
1
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HNS 526 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.6 MB)

HNS 526 Level Switch
製品カタログ JA

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
製品カタログ EN

(0.93 MB)