HMG 510
用意されているバージョン:
標準
HMG 500は、油圧、空気圧、潤滑、プロセス、冷凍、空調などの流体技術における簡単な測定タスクのための ポータブル測定器です。 圧力、温度、流量などを測定するHYDACセンサーインターフェース(HSI)搭載のセンサーを最大2個まで接続可能(例外:SMARTセンサー)。HMG 500は、これらのセンサーを自動的に認識し、各センサーから必要な基本設定をすべて取り込みます。測定値と対応する物理単位は、見やすい液晶ディスプレイに表示されます。 さらに、HMG 500には、機械式圧力ゲージを用いた機械やプラントでの圧力測定などと比較して、多くの追加的なメリットがあります。ユーザーは、技術に関する高い測定精度と測定のダイナミクスから利益を得ることができます。HMG 500は非常に高いサンプリングレートで測定値を決定するため、例えば、最大値メモリに圧力ピークを、最小値メモリに急激な圧力リリーフを記録・表示することができます。さらに、例えば圧力損失や温度差を評価するために、2つの類似したセンサーで差分測定を行うこともできます。 HMG 500はアプリケーション範囲を拡大する目的で、機械式圧力・温度スイッチの設定を正確かつ安全に行うための機能を搭載しています。コンパクトでシンプルかつ汎用性が高いHMG 500は、メンテナンス、試運転、サービスに携わる従業員に役立つ製品です。
- モバイル式の2チャンネルポータブルデータレコーダー
- シンプルでユーザーフレンドリーなキー操作
- バッテリーステータスインジケーターを備えた大型液晶ディスプレイ
- 2個のセンサー入力、自動センサー検出機能
- 接続されたセンサーの測定範囲と単位を自動検出
- 個々の測定チャンネルでの風袋引き
- 現在の測定値の表示
- 差分値の表示(チャンネル A–B)
- 最小値または最大値測定、リセット機能あり
- 機械式圧力・温度スイッチの調整用補助具
SKU
さらに
GP_1000536072
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
HMG 510
|
HMG 500-000
材料番号 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
材料番号 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
材料番号 909471
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
製品カタログ
JA
(1.47 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
製品カタログ
EN
(1.47 MB)