HMG 4000
ポータブルデータレコーダHMG 4000は、測定・データ収集用のポータブル装置です。それは主に、圧力、温度、流量、リニア位置など、油圧システムに関わるすべての測定変数を対象に開発されました。さらに、この装置は他の測定変数の評価に関しても、非常に高い柔軟性を発揮します。主なアプリケーション分野は、サービス作業、メンテナンス作業、テスト装置です。
HMG 4000は、5.7インチの大型タッチスクリーンにより、非常に操作しやすいユーザーインターフェイスを実現しています。オペレーターは、わかりやすく表示された選択メニューによって、装置のすべての機能と設定にアクセスすることができます。
HMI 4000は一度に38個までのセンサーの信号を記録できます。
そのために、HYDAC ELECTRONICは特別なセンサーを提供しており、HMG 4000はこれらのセンサーを自動的に検出し、測定値、測定範囲、測定単位などのパラメーターを設定することができます。一方、圧力、温度、流量率を測定する HYDAC HSIセンサー (HYDAC Sensor Interface) があり、その接続には 8 つのアナログ入力チャネルを使用します。
CAN バス接続を介して最大 28 個特別な HYDAC HCSIセンサー (HYDAC CAN Sensor Interface) を接続でき、自動センサー検出機能も備えています。
HMG 4000は、オプションで既存のCANネットワークに接続することができます。これにより、CANバス経由で送信される測定データ(モーター回転数、モーター圧力など)と油圧システムからの測定データを記録することができます。
また、この装置は電流・電圧信号による標準的なセンサー用の測定入力も備えています。
HMG 4000は、さらに2つのデジタル入力(周波数や回転数などの測定用)を備えており、アプリケーションに完全に対応します。
HMG 4000の最大の特徴は、機械の動的なプロセスを測定曲線の形で記録し、グラフ化するところにあり、さらにこれをオンラインかつリアルタイムで行います。
HMG 4000専用のHYDACソフトウェアHMGWINは、測定値の後処理、レンダリング、および評価をコンピュータ上で行うのに便利なソフトウェアです。
- 大型のフルカラーグラフィックディスプレイ5.7インチタッチスクリーン
- 一度に最大38個のセンサー(8個のアナログセンサー、2個のデジタルセンサー、28個のHSCIセンサー)をCAN bus経由で記録可能
- 最大100個の測定チャンネルを同時に表示可能
- 高速サンプリングレート、最大8個のセンサーに0.1 msで一度に対応
- 自動センサー検知機能の使用により迅速かつ独立した基本設定が可能
- アナログ入力0~20 mA、4~20 mA 電圧0~50V、-10~10 V
- PT 100/1000入力
- CANbusシステムへの接続(J1939も対応)
- シンプルでユーザーフレンドリーな操作が可能、直観的操作が可能なメニュー
- 実用的かつ頑丈な設計
- 測定曲線をアーカイブ化できる大容量データメモリ。500回の測定で最大800万個の測定値の保存が可能
- さまざまな測定モード:
- 高速曲線記録 - 長期的な測定
- 動的プロセスの記録をオンラインでリアルタイムで実施
- 複数のトリガーオプションによるイベント駆動型測定
- HYDACスイッチ装置のプログラミング機能
- USBを経由したPCインターフェース
- USBメモリスティック用のUSBホスト接続
- 視覚化、アーカイブ化、データ処理に便利なHMGWINソフトウェアが付属。
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
材料番号 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
材料番号 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
材料番号 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
材料番号 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
材料番号 928396
|
|
ダウンロード
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 - R26 Firmware
(4.68 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)