HMG 2500
用意されているバージョン:
標準
標準
HMG 2500は測定およびデータ収集用のすばらしい、最高性能を持つポータブルユニットです。
シンプルで分かりやすい操作ガイダンスと豊富な機能で、さまざまな測定タスクを簡単かつ迅速に、とても効果的に行うことができます。
このため、HMG 2500は特にメンテナンス、試運転、サービスに携わる従業員にとって理想的な製品です。 この装置は、主に油圧・空圧機器における標準的な変数である圧力、温度、流量の値を記録するために設計されています。このため、専用のセンサーが用意されています。HMG 2500は、これらのセンサーの測定変数、測定範囲、単位を検出し、基本的な装置設定を自動的に行います。
また、HMG・2500は、周波数や速度などを測定するためのデジタル入力と、差分や性能を測定するための仮想測定チャンネルを備えています。
HMG 2500は、広範な機能範囲を持ち、さらに使いやすいため、時々測定を行いたいユーザーにも、日常的に測定や文書化を行うユーザーにも適しています。
HMG 2500はアップデート機能を備えているため、今後開発される装置のソフトウェアにも確実に対応できます。
- シンプルでユーザーフレンドリーな操作が可能
- 実用的かつ頑丈な設計
- 大型のピクセルグラフィックカラーディスプレイ
- 自動センサー検出機能のおかげで基本設定を迅速かつ独立して実行可能
- 一度に最大4個のセンサーを接続可能
- 最大32個の測定チャンネルを一度に表示可能
- 最大サンプリングレート0.1 ms
- 測定曲線をアーカイブ化できる大容量データメモリ
- さまざまな測定モード:
- 通常の測定
- 曲線の高速記録
- 長期的な測定
- 2つの独立したトリガー、論理連結可能
- M12x1クイックコネクター(プッシュ・プル式)を介したシンプルなセンサー接続
- PC 接続
- USB
- RS 232
- 視覚化、アーカイブ化、データ処理に便利なソフトウェアHMGWINおよびCMWINを納品内容に含む
SKU
さらに
GP_1000536074
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
材料番号 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
材料番号 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
材料番号 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
材料番号 925296
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
製品カタログ
JA
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
製品カタログ
EN
(1.96 MB)