HLT 1300

  • 磁歪式
  • 測定範囲 50...2500 mm
  • 分解能 0.1 mm
  • マルチセンサ
    リニア位置、圧力、温度
  • CANopen / CANopen Safety
  • オプション:
    • 機能安全性の向上
    • 各種電気コネクタ
 
SKU
GP_1000474169
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HLT 1300 CANopen Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(5 MB)

HLT 1300 CANopen Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(5 MB)

HLT 1300 SAEJ1939 Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.94 MB)

HLT 1300 SAEJ1939 Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.94 MB)