HLT 1100- アナログ、デジタル、完全一体型のシリンダ

  • 磁歪式
  • 測定範囲 50...4000 mm
  • 分解能 0.1 mm
  • Analog / CANopen / CANopen Safety / SSI
  •  オプション:
    • 機能安全性の向上
    • 各種電気コネクタ

 

 

 

SKU
GP_1000266906
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
測定範囲 [mm]
全て選択 選択をリセット
出力信号
全て選択 選択をリセット
電気的接続
全て選択 選択をリセット
認可および証明書
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000
材料番号 921206
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
CANopen
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
材料番号 921207
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
CANopen
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K02-C01-0900-000
材料番号 921317
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ2 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-C01-0620-000
材料番号 921354
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-C01-1000-000
材料番号 921393
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-F11-0620-000
材料番号 921435
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
CANopen
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K02-F11-0900-000
材料番号 921525
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ2 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
CANopen
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
材料番号 921526
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ2 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
CANopen
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K10-C01-0260-000
材料番号 921532
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ10 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K10-C01-0310-000
材料番号 921533
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ10 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K10-C01-0950-000
材料番号 921534
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ10 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K05-C01-0600-000
材料番号 921537
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ5 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-C01-2050-000
材料番号 921551
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-C01-2500-000
材料番号 921552
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K05-C01-0175-000
材料番号 921554
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ5 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K05-G01-0355-000
材料番号 921628
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ5 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
0.25~4.75 V
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K01-C01-0260-000
材料番号 921639
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ1 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K05-C01-2500-000
材料番号 921655
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ5 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K10-C01-0610-000
材料番号 921732
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ10 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HLT 1100-R2-K10-C01-0710-000
材料番号 921733
電気的接続:
ジャケットケーブル、長さ10 m
機械的接続:
シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号:
4 .. 20 mA(導体3本)
分解能:
0.1 mm
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HLT 1100 Analog Safety Safety manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.75 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Safety manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.68 MB)

HLT 1100-R2 Analogue User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.7 MB)

HLT 1100-R2 CANopen+SAE J1939 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.4 MB)

HLT 1100-R2 Analogue Safety User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.13 MB)

HLT 1100-R2 CANopen Safety User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.09 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.65 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.65 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter
製品カタログ JA

(0.76 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter
製品カタログ EN

(0.76 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter PL d, SIL 2
製品カタログ JA

(0.75 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter PL d, SIL 2
製品カタログ EN

(0.75 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen Safety PL d, SIL 2
製品カタログ JA

(0.81 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen Safety PL d, SIL 2
製品カタログ EN

(0.81 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen
製品カタログ JA

(0.82 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen
製品カタログ EN

(0.82 MB)

HLT 1100 CANopen Safety(HLT1k-3 V03) Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.6 MB)

HLT 1100 CANopen Safety(HLT1k-3 V03) Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.6 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(4.96 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(4.96 MB)

HLT 1100 SAE J1939 Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.89 MB)

HLT 1100 SAE J1939 Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.89 MB)