HIT 1000 - 静的、3軸 加速度

  • 3軸MEMS加速度センサ
  • 測定範囲:縦 +/- 180°、横 +/- 90°
  • 精度:標準 0.1°、最大 0.2°
  • CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
  • プロセス値:
    • 静的傾斜 2軸
    • 加速度 3軸
  • オプション:
    • 機能安全性の向上
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000189327
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
出力信号
全て選択 選択をリセット
主軸(斜面縦方向)
全て選択 選択をリセット
認可および証明書
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
材料番号 928718
ハウジング材質:
アルミニウム
副軸の測定範囲:
90
主軸の測定範囲:
180
副軸(斜面横方向):
Y軸
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
材料番号 927686
ハウジング材質:
アルミニウム
副軸の測定範囲:
90
主軸の測定範囲:
180
副軸(斜面横方向):
Y軸
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 JA

(5.91 MB)

HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
操作/メンテナンス説明書 EN

(5.91 MB)

HIT 1000/1500 CANopen Safety Safety manual E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.86 MB)

HIT 1000/1500 CANopen Safety Safety manual E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.86 MB)

HIT 1000/1500 CANopen Safety User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.11 MB)

HIT 1000/1500 CANopen Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(5.49 MB)

HIT 1000/1500 CANopen Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(5.49 MB)

HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(5.01 MB)

HIT 1000 Inclinometer CAN
製品カタログ JA

(5.83 MB)

HIT 1000 Inclinometer CAN
製品カタログ EN

(5.83 MB)

HIT 1000 Inclinometer, PL d, SIL 2
製品カタログ JA

(7.13 MB)

HIT 1000 Inclinometer, PL d, SIL 2
製品カタログ EN

(7.13 MB)