フロー制御バルブ
BIERI フロー制御バルブは、最大圧力700 barおよび最大流量25 l/minに適しています。DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 規格に準拠したサイズ6で利用可能です。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア