![方向制御ポペットバルブ 方向制御ポペットバルブ](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WVH-4B-Bi__SALL__AIN__V1.png)
方向制御ポペットバルブ
BIERI 方向制御ポペットバルブは、漏れ止めバルブで、最大圧力1000 barおよび最大流量25 l/minに適しています。バルブシリーズにより、Bieri規格またはDIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H規格に準拠し、サイズ4または6で利用可能です。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット