方向制御カートリッジ式バルブ
BIERI 方向制御カートリッジ式バルブは、カートリッジ設計を採用した直動式の漏れ止めソレノイドバルブで、最大圧力 700 bar および最大流量 25 l/min に適しています。コンパクトで軽量な設計に加え、優れた漏れ止め性能、旋回式プラグインソレノイドを備えています。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア