![方向制御カートリッジ式バルブ 方向制御カートリッジ式バルブ](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WS700__SALL__AIN__V1.png)
方向制御カートリッジ式バルブ
方向制御カートリッジ式バルブは、カートリッジ設計を採用した直動式の漏れ止めソレノイドバルブで、最大圧力700 barおよび最大流量25 l/minに適しています。コンパクトで軽量な設計に加え、優れた気密性、旋回式プラグインソレノイドを備えています。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア