圧力バルブ
BIERI 圧力バルブは、直動式バルブで、最大圧力1000 barおよび最大流量30 l/minに適しています。バルブシリーズにより、Bieri規格またはDIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H規格に準拠し、サイズ4または6で利用可能です。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア