高圧油圧コンポーネント
BIERI 高圧油圧装置のコンポーネントは、アキシアルユニットまたはラジアルユニットとするポンプおよびあらゆるタイプのバルブならびに対応するアクセサリーを含み、最大圧力1000 bar、最大変位量62.7 cm3/revまたは最大流量32 l/minに適しています。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア