HDA 5500
用意されているバージョン:
標準、SMARTセンサー用シーケンシャルアナログ入力付き
HDA 5500シリーズのデジタルディスプレイユニットは、マイクロプロセッサー制御の表示・監視ユニットで、スイッチパネルへの取り付けを想定しています。 最大3個のアナログ入力と1個のアナログ出力(4~20 mAまたは0~ 10V)および最大4個のリレースイッチング出力を利用できます。アナログ入力信号は、ユーザーが選択した設定にしたがって表示されます。各スイッチング出力は、いずれかの出力に割り当てるか、入力1と2の差に割り当てることができます。PT100温度プローブを1個直接接続することができます。さらに、オプションで周波数測定も可能です。例えば、回転コンポーネントの毎分回転数を測定するためのHDS 1000(HYDAC毎分回転数プローブ)を使用することができます。 バージョンによっては、SMARTセンサー(いわゆる状態監視センサー)を取り付けるオプションもあります。SMARTセンサーは、複数の異なる測定変数を出力することができるHYDACのセンサーシリーズです。
- アナログ信号のデジタル表示
- 鮮明な4桁7セグメントLEDディスプレイ
- 最大3個のアナログ入力(4~20 mA、0~10 Vまたは0~ 5 V)
- 精度 ± 0.5 %
- 差分測定可能
- アナログ出力(4~20 mAまたは0~10 V)
- 最大4個のリレースイッチング出力
- RS 232インターフェース
- 供給電圧12~32 V DCまたは85~265 V AC 50 / 60 Hz
- オプションでPT100センサー入力または周波数入力を装備
SKU
さらに
GP_1000498259
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
HDA 5500
|
HDA 5500-0-0-AC-000
材料番号 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
材料番号 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
材料番号 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
材料番号 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
材料番号 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
材料番号 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-AC-000
材料番号 908867
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-DC-000
材料番号 908868
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
材料番号 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
材料番号 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
材料番号 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
材料番号 908872
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-AC-000
材料番号 908873
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-DC-000
材料番号 908874
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-AC-000
材料番号 908875
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-DC-000
材料番号 908876
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-AC-000
材料番号 908877
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-DC-000
材料番号 908878
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-AC-000
材料番号 908879
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-DC-000
材料番号 908880
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.88 MB)
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.88 MB)
HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1 MB)
HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1 MB)
HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.78 MB)
HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.78 MB)
HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.02 MB)
HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.02 MB)
HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.27 MB)
HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.27 MB)
HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.64 MB)
HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.64 MB)
HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.19 MB)
HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.19 MB)
HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.5 MB)
HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.5 MB)
HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(5.13 MB)
HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(5.13 MB)
HDA 5500 Digital Display Unit
製品カタログ
JA
(0.84 MB)
HDA 5500 Digital Display Unit
製品カタログ
EN
(0.84 MB)