HDA 4300 – 相対圧精度 0.5%、工業用、モバイル用

  • 厚膜ひずみゲージ付きセラミック測定センサー
  • 測定範囲 1.0…40 bar
  • ± 0.5% の精度 FS タイプ、± 1.0% FS 最大値
  • アナログ/IO-Link/CAN
  • オプション:
    • 防爆用途
    • 配送
SKU
GP_1000213551
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
設定範囲の最小値
全て選択 選択をリセット
設定範囲の最大値
全て選択 選択をリセット
精度[%]
全て選択 選択をリセット
出力信号
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示
グループ製品アイテム
HDA 4346-A-0016-000-E1
材料番号 908431
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
16
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-0025-000-F1
材料番号 908450
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
25
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4345-A-06,0-000-F1
材料番号 908458
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
6
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4345-A-01,0-000-F1
材料番号 908459
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
1
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-0010-000-F1
材料番号 908462
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
10
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4345-A-0040-000-E1
材料番号 908516
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
40
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4345-A-02,5-000-F1
材料番号 908586
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
2.5
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-02,5-000-F1
材料番号 908636
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
2.5
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4344-A-02,5-000-F1
材料番号 908799
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
2.5
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4345-A-0016-S00-F1
材料番号 908809
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
16
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
船舶承認
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4345-A-0040-000-F1
材料番号 908924
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
40
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4315-B-0010-000-F1
材料番号 908945
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
10
出力信号:
0 ~ 10V
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-0001-000-F1(-1..+1bar)
材料番号 908952
設定範囲の最小値:
-1
設定範囲の最大値:
1
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-01,0-000-F1
材料番号 908953
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
1
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-04,0-000-F1
材料番号 908954
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
4
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-0005-000-F1(-1..+5bar)
材料番号 908955
設定範囲の最小値:
-1
設定範囲の最大値:
5
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-06,0-000-F1
材料番号 908956
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
6
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-A-0040-000-F1
材料番号 908958
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
40
出力信号:
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-B-0001-000-F1(-1..+1bar)
材料番号 908959
設定範囲の最小値:
-1
設定範囲の最大値:
1
出力信号:
0 ~ 10V
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4346-B-01,0-000-F1
材料番号 908960
設定範囲の最小値:
0
設定範囲の最大値:
1
出力信号:
0 ~ 10V
認可および証明書:
UL 認証
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(9.71 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.48 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.48 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(4.37 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
製品カタログ JA

(0.77 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
製品カタログ EN

(0.77 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
製品カタログ JA

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
製品カタログ EN

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter shipping applications
製品カタログ JA

(5.13 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter shipping applications
製品カタログ EN

(5.13 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications
製品カタログ JA

(0.79 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications
製品カタログ EN

(0.79 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
製品カタログ JA

(0.78 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
製品カタログ EN

(0.78 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA Standard/Flush membrane Usermanual E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.72 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA Standard/Flush membrane Usermanual E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.72 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.51 MB)