圧力HDA 4000-HC(HCSIセンサー検出機能付き)

  • 圧力トランスミッタ
  • HMG 4000 用
  • HCSI インターフェース(HYDAC CAN Sensor Interface)
  • 薄膜ひずみゲージ付きステンレス測定センサー
  • 測定範囲:-1~9 bar から 0~2,000 bar まで
  • ± 0.25 % の精度 FS タイプ、± 0.5 % FS 最大値
 
SKU
GP_1000562598
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
HDA 4748-HC-0160-000
材料番号 925286
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0009-000(- 1 ... 9 bar)
材料番号 925287
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0016-000
材料番号 925298
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0100-000
材料番号 925299
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-1000-000
材料番号 925300
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0600-000
材料番号 925301
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0400-000
材料番号 925303
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0250-000
材料番号 925304
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HDA 4748-HC-0060-000
材料番号 925305
認証:
なし
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号:
HCSIインターフェース
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
製品カタログ JA

(0.89 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HCSI Sensor Recognition HDA 4700-HC
製品カタログ EN

(0.89 MB)