FSKFロングバージョン

HYDAC 液面センサー、大容量タンク用のロングタイプ。500~1000 mm の豊富なサイズと豊富なシールバリエーションからお選びいただけます。1 つまたは複数のスイッチポイントを電気信号として送信し、液面調整の警告メッセージとして使用できます。作動液の温度範囲は -20℃~+95℃ です。ご選択の際はご相談ください。
SKU
GP_1000474008
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
公称寸法
全て選択 選択をリセット
プラグコネクタ設計FSK
全て選択 選択をリセット
締め付けねじ FSK
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
材料番号 3418419
公称寸法:
127
締め付けねじ FSK:
M12
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
材料番号 3477279
公称寸法:
254
締め付けねじ FSK:
M12
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
材料番号 3491323
公称寸法:
381
締め付けねじ FSK:
M12
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
材料番号 3502616
公称寸法:
176
締め付けねじ FSK:
M12
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
材料番号 3904969
公称寸法:
76
締め付けねじ FSK:
M12
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
材料番号 4219058
公称寸法:
76
締め付けねじ FSK:
M10
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。