チューブ接続タイプのFSAR、サイズ088~342

HYDAC 液面ゲージは円筒形の設計で、両側にチューブ接続があり、遠くからでも外部に取り付けることができます。堅牢な構造で、360°見渡せます。豊富なサイズ、シールバリエーション、接続タイプをご用意しております - お客様に最適な製品をお探しいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
  • Search Bar : $SL-1000057925 [1000494051] [jp]
SKU
GP_1000421774
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
FSAR-0088-0.11100/O2/12LR.011-4SF
材料番号 4114194
取り付けナット:
なし(固定ナット)
固定ネジ、FSA:
12LR
コントラストペイン:
なし
材質、フレーム、FSA:
アルミニウム
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
製品カタログ JA

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
製品カタログ EN

(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)