長尺バージョンのFSA、サイズ500~1000

HYDAC 液面計、ロングタイプ。大容量タンク用として、500mm~1000 mm のサイズがあり、多数のシールバリエーションからお選びいただけます。二重の O リングシールにより、延びた長さを補正します。作動液温度:-20℃~+95℃ - その他のバージョンはお問い合わせください。
SKU
GP_1000474006
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
公称寸法
全て選択 選択をリセット
パイプ材質
全て選択 選択をリセット
材質、フレーム、FSA
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
材料番号 3783488
公称寸法:
1000
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
材料番号 3820044
公称寸法:
500
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
材料番号 3820065
公称寸法:
600
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
材料番号 3820066
公称寸法:
700
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
材料番号 3820067
公称寸法:
800
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
材料番号 3820068
公称寸法:
900
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
材料番号 3858729
公称寸法:
1000
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
材料番号 3858731
公称寸法:
500
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
材料番号 3858734
公称寸法:
600
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
材料番号 3858747
公称寸法:
700
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
材料番号 3858748
公称寸法:
800
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
材料番号 3858749
公称寸法:
900
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
材料番号 4422187
公称寸法:
500
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
材料番号 4463030
公称寸法:
900
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
材料番号 4476748
公称寸法:
1000
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
材料番号 4480448
公称寸法:
600
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
材料番号 4527549
公称寸法:
1000
締め付けねじ 、FSA:
M12
対照パネル:
なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - long version
製品カタログ JA

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
製品カタログ EN

(0.56 MB)