FLKS シリーズ
HYDAC 流体-空気冷却システムは、周囲空気を利用して効率的な液体冷却を実現します
- タンクハウジングはプラスチック製のため、設計はコンパクトで軽量です
- 最適化されたドライブがあり、直接に環境に放熱することで省エネルギーを実現します
- 調速ファンが備えられているため、作動媒体の温度を周囲温度と一定の差に保ちます
- Search Bar : $SL-1000064913 [1000506297] [jp]
SKU
GP_1000509361
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
FLKS-1H/2.0/W/AA0/0/0
材料番号 3322575
|
|
||||
|
FLKS-1H/2.0/W/YA0/0/0
材料番号 3426850
|
|
||||
|
FLKS-2S/1.0/W/601A0/0/0
材料番号 3811499
|
|
||||
|
FLKS-2EC3/1.0/W/601F0/0/0
材料番号 3900715
|
|
||||
|
FLKS-4EC3/2.0/W/H2-6B0/0/0
材料番号 3901788
|
|
||||
|
FLKS-4EC3/2.0/W/601A0/0/0
材料番号 3902038
|
|
||||
|
FLKS-2S/1.0/W/H2-4B0/0/0
材料番号 3905239
|
|
||||
|
FLKS-1H PLUS/2.0/W/AA0/0/0
材料番号 3908279
|
|
||||
|
FLKS-1H PLUS/2.0/W/601A2/0/0
材料番号 3924557
|
|
||||
|
FLKS-4S/2.0/W/H2-6B0/0/0
材料番号 3932404
|
|
||||
|
FLKS-2EC3/1.0/W/H2-4G0/0/0
材料番号 3951357
|
|
||||
|
FLKS-4S/2.0/W/601A0/0/0
材料番号 3951597
|
|
||||
|
FLKS-3EC3/3.0/W/601F0/0/0
材料番号 3980425
|
|
||||
|
FLKS-3S/3.0/W/601A0/0/0
材料番号 3991017
|
|
||||
|
FLKS-3S/3.0/W/H2-4B0/0/0
材料番号 3991211
|
|
||||
|
FLKS-3EC3/3.0/W/H2-4G0/0/0
材料番号 4009719
|
|
||||
|
FLKS-5S/3.0/W/H2-6B0/0/0
材料番号 4143591
|
|
||||
|
FLKS-5S/3.0/W/H4-4B0/0/0
材料番号 4143682
|
|
||||
|
FLKS-5EC3/3.0/W/H2-6B0/0/0
材料番号 4143685
|
|
||||
|
FLKS-5EC3/3.0/W/H4-4B0/0/0
材料番号 4143691
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
製品カタログ
JA
(1.8 MB)

FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
製品カタログ
EN
(1.8 MB)

FLKS Fluid-Air Cooling Systems
製品カタログ
JA
(8.28 MB)

FLKS Fluid-Air Cooling Systems
製品カタログ
EN
(8.28 MB)