プロセスフィルター、インラインフィルター

プロセスフィルター、インラインフィルター

HYDACプロセスインラインフィルターは、あらゆる種類の固体汚染を効果的に濾過することができます。豊富なデザインと濾材により、濾過タスクと与えられたプロセス条件に最適なものを提供できます。

  • 最大温度400 °C
  • 最大圧力1000 bar
  • 濾過精度1 µm(アブソリュート)~10000 µm
  • 最大流量3600 m3/h
  • スキッドソリューション、システムソリューション、および特別なカスタマイズソリューション

濾過によって得られる優位性:

  • 流体品質が向上
  • 一貫して高い品質
  • メンテナンス費用を削減
  • 生産費用を削減
  • 製品寿命が向上
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Water Filtration. Product Overview.
製品カタログ JA

(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
製品カタログ EN

(6.38 MB)

Inline Filters for Process Technology
製品カタログ JA

(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
製品カタログ EN

(7.04 MB)

Filterfragebogen
製品情報 JA

(0.07 MB)

Filterfragebogen
製品情報 EN

(0.07 MB)