ユニット
HYDACの低粘度ユニットLVU-CD-10は、二段オフラインろ過のために使用されます。ディーゼル燃料から固体粒子汚染および遊離水を除去します。LVU-CD-10低粘度ユニットの使用は、システムにおける汚染を最小限にすることにより、費用のかかるシステム障害を防止することができます。さらに、それはディーゼル燃料の早過ぎおよび費用のかかる廃棄処理の必要性を避けることができます。
低粘度ユニットLVU-CD-40は、密度が950 kg/m3以下のディーゼル燃料のための脱水ユニットです。合体原理に準拠する排水を実施します。低粘度ユニットLVU-CD-40は、バイパスに取り付けられるが、ディーゼル燃料の移送ユニットとして使用され、オプションとしてプリフィルターを備えることができます。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ
JA
(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ
EN
(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(1.1 MB)