EDFR
プロセス技術用ステンレススチール製圧力フィルター
特徴
- 流体からの固形粒子の分離
- 200°Cで400 bar
利点
- 6種類のサイズ、材料、シール材により、アプリケーションへの最適化が可能
- フィルターをラインから取り外すことなく、フィルターエレメントを簡単かつ迅速に交換可能 - サイズ660/990は、ねじ込み式カバーによりフィルターボウルを取り外すことなく交換可能
- 目詰まりインジケータによる目詰まり管理
- 大面積のプリーツフィルターエレメント(Chemicron®金属繊維フリースおよびワイヤーメッシュ)
- 再生可能なフィルターエレメントにより、廃棄や交換のコストを削減(Chemicron®金属繊維フリースとワイヤーメッシュ)
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Inline Filters for Process Technology
製品カタログ
JA
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
製品カタログ
EN
(7.04 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
製品カタログ
JA
(1.39 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
製品カタログ
EN
(1.39 MB)