FCU 5000
FCU 5000は、クーラントを自動的に供給するための定置式測量システムです。この装置は、pH値、導電率、屈折率、温度を連続的に監視します。濃縮クーラントの再注入およびタンクへの調合済みのエマルションの再充填により、システムおよびタンクレベルの規定目標濃度を一定の目標規格濃度に保持します。FCU 5000は、中央クーラントシステムにおける単独で動作するユニットとしてまたはHydac流体コントローラーと組み合わせて使用され、10つの測量点まで測量することができます。設定された測量限界値の範囲外の場合、電気的インターフェースを介してディスプレーにアラームを表示します。スマートフラッシング概念のおかげで、手動操作の不要の連続測量を実現することができます。
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510113
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FCU5000 FluidControl Unit
製品カタログ
JA
(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
製品カタログ
EN
(0.49 MB)