FCU 1000

FCU 1000は、油圧システム内の固体汚染物、水飽和率、流体温度を一時的に測量するためのポータブルサービス機器として使用されます。組み込まれたポンプおよび供給ホースは以下のアプリケーションで利用可能です:

  • 制御回路
  • 圧力回路および
  • 非圧力容器

 

全ての測量データ(ISO、SAE/NASおよび飽和率(%)と温度(°Cまたは°F))は、内部データメモリに記憶されます。測量結果は、評価のためにブルートゥースを介して端末に送信することができます。油圧システムの使用、モバイル式油圧機器のサービスおよびメンテナンス。

 

  • 最大350 mm2/sの油圧作動オイルに適します(ISO VG 68に準拠する油圧作動オイルの最大値)
  • 短期の運転用(S4、DIN EN 60034/VDE 0530に準拠)
  • FCU 1315はディーゼルアプリケーションにも対応
続きを読む 表示を減らす
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [jp]
SKU
GP_1000510109
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
FCU1310-4-U-AS-1
材料番号 3353201
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
流体:
標準鉱物油用
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FCU1315-4-U-AS-1
材料番号 4103386
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
流体:
標準鉱物油用
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FCU1000 FluidControl Unit
製品カタログ JA

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
製品カタログ EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(10.61 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.47 MB)