FB - フィルタバッグ

HYDACフィルターバッグは、WBFフィルターハウジングまたはその他の製造業者からの市販のバッグフィルターハウジングで使用可能な1層、2層または3層のバッグです。流体フィルターは、油圧作動・潤滑流体のろ過のために使用されます。製品バリアントはすでにFDAクリアランスを取得し、食品関連分野で使用することができます。

使用寿命を延長するために、WBFハウジングで磁性粒子の沈殿をサポートしホルダーのある磁石をオプションとして購入可能です。HYDACは様々な流体純度要件に準拠する最適なフィルターバッグを提供します。

続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000421414
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
N200FB-EA025-PP1 (50Stk/50pcs)
材料番号 4071777
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FB-S Filter bag Standard
製品カタログ JA

(0.18 MB)

FB-S Filter bag Standard
製品カタログ EN

(0.18 MB)

FB-E Filter bag Economy
製品カタログ JA

(0.17 MB)

FB-E Filter bag Economy
製品カタログ EN

(0.17 MB)