FAM 5 – FluidAqua Mobil

FluidAqua Mobil FAM 5は、油圧作動・潤滑流体の脱水、脱気およびろ過のために使用されます。これは真空脱水の原理に従って動作し、遊離水や溶存水および遊離ガスや溶存ガスを分離します。HYDAC Dimicronのフィルターエレメントの使用のおかげで、高い粒子捕捉能力および分離性能を備えるため、FAM 5は非常に経済的です。コンパクトでモバイル式設計を採用することにより、サービス操作に最適です。
  • 体積流量(50 Hz):約5 l/min
  • 作動圧力:0 ~ 4.5 bar
SKU
GP_1000428016
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-ACS-2
材料番号 3690641
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-Z-2
材料番号 3717752
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
Z=なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-ACS-2/-V
材料番号 3738291
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
V=FKM(FPM, Viton)
測定技術:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2
材料番号 3817572
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
Z=なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-A-2
材料番号 3820052
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-A-2
材料番号 3861629
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-A-2
材料番号 3862107
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2
材料番号 3862232
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-O-05-R-H-S-A-2
材料番号 3862331
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2
材料番号 3944094
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-ACS-2
材料番号 4024702
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-I-2-A-05-R-H-S-A-2/-V
材料番号 4040855
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
V=FKM(FPM, Viton)
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-X-2-P-05-R-H-S-ACS-2
材料番号 4170751
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-P-05-R-H-S-A-2
材料番号 4173485
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-AC-2
材料番号 4186052
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
AC=AS1000+CS1310
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-AC-2/-V
材料番号 4190181
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
V=FKM(FPM, Viton)
測定技術:
AC=AS1000+CS1310
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2/-V
材料番号 4208684
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
V=FKM(FPM, Viton)
測定技術:
Z=なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-X-2-A-05-R-Z-S-A-2
材料番号 4247995
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-K-05-R-Z-S-Z-2
材料番号 4249932
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
Z=無し
測定技術:
Z=なし
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V
材料番号 4259200
標準:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ:
5
補足詳細:
V=FKM(FPM, Viton)
測定技術:
A=AquaSensor
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FAM5 FluidAqua Mobil
製品カタログ JA

(1.44 MB)

FAM5 FluidAqua Mobil
製品カタログ EN

(1.44 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
製品カタログ JA

(2.08 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
製品カタログ EN

(2.08 MB)