FAM 25-95 – FluidAqua Mobil
FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95シリーズは、真空脱水の原理により、油圧および潤滑油から自由水および溶解水、自由ガスおよび溶解ガスを分離するユニットです。高い汚染保持能力と分離能力を持つHYDACバイパスフィルタエレメント技術により、このユニットは非常に高い効率を達成しています。すべてのユニットにAquaSensor AS1000が搭載され、水分量の連続監視とユニットの制御が可能です。オプションとして、固体粒子汚染を同時に監視するCS 1000パーティクルセンサを組み込むことができます。高粘度流体や低温流体の脱水性能を高めるために、ヒーターをオプションで組み込むことも、後付けすることも可能です。Siemens S7シリーズのプログラム可能なロジック制御 (PLC) と、様々な言語に対応したSiemensのコントロールパネルとの組み合わせにより、シンプルで信頼性の高い運用を保証します。
- 流量 (50 Hz時) : 最大約95 l /分
- 作動圧力0〜4.5 bar
- 作動流体中の残留水分、ガス含有量、および粒子汚染が極めて少ないため、次のことが保証されます。
- オイル交換間隔の延長
- コンポーネントの寿命の改善
- 機械の可用性の向上
- ライフサイクルコスト (LCC) の低減
SKU
さらに
GP_1000428020
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
FAM 25-95 – FluidAqua Mobil
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
材料番号 3412824
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
材料番号 3427231
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
材料番号 3428488
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V
材料番号 3441060
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
材料番号 3441519
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-40-R-Z-C1-A-4
材料番号 3455924
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-Z-C1-A-4
材料番号 3472564
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
材料番号 3476408
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-B-10-R-H-C1-A-4
材料番号 3478895
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
材料番号 3479609
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
材料番号 3484647
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
材料番号 3492716
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
材料番号 3492717
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
材料番号 3492718
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
材料番号 3492719
|
|
||||||||
|
FAM-25-I-2-A-10-R-H-C1-A-4
材料番号 3516633
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4/-V
材料番号 3532501
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-O-10-R-H-C1-A-4
材料番号 3547092
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-40-R-H-C1-A-4
材料番号 3571303
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-1-B-10-R-H-C1-A-4
材料番号 3583161
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
製品カタログ
JA
(1.86 MB)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
製品カタログ
EN
(1.86 MB)