FAM 10 – FluidAqua Mobil
FluidAqua Mobil FAM 10シリーズのこれらのユニットは、真空脱水の原理に従って動作し、油圧作動・潤滑流体から遊離水や溶存水および遊離ガスや溶存ガスを分離するために使用されます。高い粒子吸収能力および分離効率により、これらのユニットは非常に高い経済的効率を実現します。全てのユニットは、水分含量および固体汚染物を連続監視するために測量技術をオプションとして搭載し、同時に制御されることができます。排水能力を向上させるための組み込まれたヒーターをオプションとして購入可能です。
- 粘度範囲:15 ~ 800 mm²/s
- ISO 4572に準拠する粒子捕捉能力:200 g
- 体積流量(50 Hz):約15 l/min
- 組み込まれたプログラマブル論理制御装置(PLC)
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [jp]
SKU
GP_1000428018
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料番号 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
材料番号 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料番号 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
材料番号 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
材料番号 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料番号 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
材料番号 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
材料番号 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
材料番号 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
材料番号 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
材料番号 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
材料番号 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
材料番号 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料番号 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
材料番号 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
材料番号 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
材料番号 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
材料番号 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
材料番号 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
材料番号 4173571
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FAM10 FluidAqua Mobil
製品カタログ
JA
(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
製品カタログ
EN
(1.42 MB)