ETS 7200
用意されているバージョン:
標準
ETS 7000は電子温度トランスミッターで、そのコンパクトな設計により、特に産業分野とモバイル分野での油圧アプリケーションにおける温度測定に適しています。 シリコン半導体エレメントとこれに対応する評価用電子機器をベースにした温度センサーにより、-25℃から+100℃までの温度を測定することができます。最新の制御装置への統合用に、標準バージョンでは例えばアナログ出力信号4~ 20 mAまたは0~ 10 Vが利用できます。これらの信号はM12×1プラグで周辺機器に出力することができます。最大600 barの耐圧性と優れたEMC特性により、ETS 7000は過酷な環境下でも使用するのに理想的です。
- OEMアプリケーションに最適
- とてもコンパクトな設計
- 優れたEMC特性
- 長期安定性
- 標準保護等級IP 67
SKU
さらに
GP_1000266392
- Search Bar : $SL-1000063977 [1000505517] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ETS 7200
|
ETS 7246-A-010-000
材料番号 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
材料番号 921148
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000 + PP
材料番号 929588
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
ETS 7200 Temperature Transmitter
製品カタログ
JA
(0.73 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
ETS 7200 Temperature Transmitter
製品カタログ
EN
(0.73 MB)