温度:ETS 4000-HC(HCSIセンサー検出機能付き)

  • 温度トランスミッター
  • HMG 4000 用
  • HCSI インターフェース(HYDAC CAN Sensor Interface)
  • PT 1000 測定素子
  • 測定範囲:-25~+100 °C
  • ± 0.4 % の精度 FS タイプ、± 0.8 % FS 最大値
  • プローブの長さ:6~350 mm
 
SKU
GP_1000562600
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
ETS 4148-HC-006-000
材料番号 925302
プローブ長:
6
精度:
0.8% max = 0.4% typ.
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A DIN 3852 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
製品カタログ JA

(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
製品カタログ EN

(0.89 MB)