温度:ETS 4000-H(HSI センサー検出機能付き)
- 温度トランスミッター
- HMG 500、HMG 510、HMG 2500、HMG 4000 用
- HSI インターフェース (HYDAC Sensor Interface)
- PT 1000 測定素子
- 測定範囲:-25~+100 °C
- ± 0.4 % の精度 FS タイプ、± 0.8 % FS 最大値
- プローブの長さ:6~350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
ETS 4148-H-350-000
材料番号 923507
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-100-000
材料番号 925863
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-006-000
材料番号 923398
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
製品カタログ
JA
(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
製品カタログ
EN
(0.76 MB)