ETS 4000-H(HSIセンサー検出機能付き)

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [jp]
SKU
GP_1000535630
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
ETS 4148-H-350-000
材料番号 923507
プローブ長:
350
精度:
0.8% max = 0.4% typ.
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A DIN 3852 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-100-000
材料番号 925863
プローブ長:
100
精度:
0.8% max = 0.4% typ.
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A DIN 3852 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-006-000
材料番号 923398
プローブ長:
6
精度:
0.8% max = 0.4% typ.
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A DIN 3852 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.